Codice articolo del costruttore: VCEL2.5
Marca: YAMAWA MFG
Prezzo: 81.68 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tool Diameter (D): 8 mm
Nominal: 2.5X60°X8
Overall Length L: 100 mm
l: 2.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VCEL2.5
Codice componente
|
---|
VCEL2.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 2.5X60°X8 | 100 | 2.5 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Doppio bordo |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | TiN | Shape | Cf |
Si trova sulla pagina di Punta di centraggio gambo lungo elica alta tipo A 60° con rivestimento in titanio CE-SL-V, il codice articolo è il seguente: VCEL2.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VCEL2.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VCEL1.0 |
VCEL1.5 |
VCEL2.0 |
VCEL3.0 |
VCEL4.0 |
VCEL5.0 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 1X60°X4 | 100 | 1 | |
65.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 1.5X60°X5 | 100 | 1.5 | |
72.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 2X60°X6 | 100 | 2 | |
81.68 € | 1 | 6 giorni | 8 | 3X60°X8 | 100 | 3 | ||
99.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4X60°X10 | 100 | 4.5 | ||
129.89 € | 1 | 6 giorni | 12 | 5X60°X12 | 100 | 5.5 |