Punta di centraggio al carburo gambo lungo elica bassa tipo A 90° C-CD-QL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCL1.0Q
CCL1.5Q
CCL2.0Q
CCL2.5Q
CCL3.0Q
CCL4.0Q
CCL5.0Q
CCM2.0Q
CCM2.5Q
CCM3.0Q
CCM4.0Q
CCM5.0Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

132.02 €

1 6 giorni 41X90°X41001

164.63 €

1 6 giorni 51.5X90°X51001.5

171.52 €

1 6 giorni 62X90°X61002

227.34 €

1 6 giorni 82.5X90°X81002.5

227.34 €

1 6 giorni 83X90°X81003

286.57 €

1 6 giorni 104X90°X101004.5

349.22 €

1 6 giorni 125X90°X121005.5

207.60 €

1 6 giorni 62X90°X61502

275.01 €

1 6 giorni 82.5X90°X81502.5

275.01 €

1 6 giorni 83X90°X81503

347.17 €

1 6 giorni 104X90°X101504.5

416.62 €

1 6 giorni 125X90°X121505.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Doppio bordo
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Shape Cf

Supporto tecnico