Codice articolo del costruttore: SSPT02K
Marca: YAMAWA MFG
Prezzo: 39.87 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Nominal: 1/8-28
Overall Length (L): 55 mm
Thread Length: 16.5 mm
Shank diameter (Ds): 8 mm
Shank square width (K): 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSPT02K
Codice componente
|
---|
SSPT02K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Length to standard diameter part (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.87 € | 1 | 8 giorni | 1/8-28 | 55 | 16.5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 10.5 |
Loading...
Screw Types | Tipo conico per tubi | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa duttile (FCD) / Ghisa e ottone (BsC) | Tap Type | Maschio per tubi | Hole type | Per foro cieco |
Coating Y/N | N/A | Class | Ⅱ | Shape | h |
Torsional Angle | 25° |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Length to standard diameter part(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali