Serie di maschi per filettatura conica per tubi (filettatura corta per ghisa temprata) CT-S-PT

Serie di maschi per filettatura conica per tubi (filettatura corta per ghisa temprata) CT-S-PT
Con una filettatura maschio corta e una lunghezza di installazione della filettatura femmina, questo è un rubinetto manuale in metallo duro per filettature coniche di tubi in ghisa con una forma di filettatura corta, adatto per la lavorazione in serie di materiali duri e fragili come la ghisa. [Caratteristiche] Rubinetto 2.5P; forma del rubinetto a mano con scanalatura diritta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCST02K
TCST04
TCST06
TCST08Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Length to standard diameter part
(mm)

224.47 €

1 9 giorni 1/8-285516.586910.5

349.33 €

1 9 giorni 1/4-196219.51191212.5

402.32 €

1 8 giorni 3/8-19652114111414

396.87 €

1 8 giorni 1/2-14802718141717

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carburo
work material Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N N/A Class Number of Grooves 4
Shape h

Supporto tecnico