Punta di centraggio elica alta JIS tipo A 60° CESA

Punta di centraggio elica alta JIS tipo A 60° CESA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CEA3.15

Codice componente
CEA3.15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.57 €

6.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 60° Tool Diameter (D)(mm) 8
work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa Single blade, two blades Doppio bordo Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N N/A Nominal 3.15X60°X8
Overall Length L(mm) 50 l(mm) 4.8 Shape Ca

Si trova sulla pagina di Punta di centraggio elica alta JIS tipo A 60° CESA, il codice articolo è il seguente: CEA3.15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CEA3.15.

Supporto tecnico