Maschio a spirale per fori passanti per velocità elevate F-SL (Codici componente)

Maschio a spirale per fori passanti per velocità elevate F-SL
  • Sconto volumi elevati
Enables high speed machining of 20 m/min to 30 m/min. Use at medium to low speeds of 15 m/min or lower will cause the shape and discharge of the chips to deteriorate, leading to problems.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VFSHMQ3.0GL
VFSHMQ4.0IL
VFSHMQ5.0KL
VFSHMQ6.0ML
VFSHMR010NL
VFSHMR010OL
VFSHMR012OL
VFSHMR8.0NL
VFSHMS012NL
VFSHMS012PL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape Torsional Angle

29.58 €

1 8 giorni M30.546P291443.26cL15°

29.97 €

1 8 giorni M40.752P21117547cL15°

32.09 €

1 Disponibile 8 giorni M50.860P213225.54.57cL15°

34.45 €

1 Disponibile 8 giorni M6162P2152664.57c15°

52.01 €

1 8 giorni M101.2575P323-75.58e15°

52.01 €

1 6 giorni M101.575P323-75.58e15°

65.58 €

1 Disponibile 8 giorni M121.582P326-8.56.59e15°

44.69 €

1 6 giorni M81.2570P319-6.258e15°

65.58 €

1 Disponibile 8 giorni M121.2582P426-8.56.59e15°

65.58 €

1 Disponibile 8 giorni M121.7582P426-8.56.59e15°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 5P Tool Material Type Acciaio rapido
work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro passante
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN Number of Grooves 3

Supporto tecnico