Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCMQ016Q
Codice componente
|
---|
SCMQ016Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M16 | 2 | 95 | - | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e |
Loading...
Si trova sulla pagina di Maschio a spirale per acciaio ad alto tenore di carbonio HC+SP / HC-SP, il codice articolo è il seguente: SCMQ016Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCMQ016Q.
Configura
Proprietà di base
Class
Length under neck(mm)
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SCMQ010O |
SCMQ012P |
SCMQ8.0N |
SCMR020R |
SCPP3.0G |
SCPQ4.0I |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | |
28.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.75 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | |
15.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 1.25 | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | |
94.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M20 | 2.5 | 105 | - | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | |
10.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 0.5 | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | |
10.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c |