Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCPQ6.0MX
Codice componente
|
---|
SCPQ6.0MX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 | Surface Treatment | Oxidation treatment |
Torsional Angle | 35° |
Si trova sulla pagina di Maschio a spirale per acciaio ad alto tenore di carbonio, rivestimento con ossido, HC+SP-OX / HC-SP-OX, il codice articolo è il seguente: SCPQ6.0MX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCPQ6.0MX.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SCMQ010OX |
SCMQ012PX |
SCMQ016QX |
SCMQ8.0NX |
SCPP3.0GX |
SCPQ4.0IX |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | |
31.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.75 | 82 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | |
57.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M16 | 2 | 95 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | e | |
17.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 1.25 | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e | |
11.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 0.5 | 46 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
11.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c |