Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSMR018R
Codice componente
|
---|
SSMR018R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M18 | 2.5 | 100 | P3 | 20 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e-1 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acciaio rapido |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Pezzo fuso in acciaio (SC) | Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco |
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Oxidation treatment | Torsional Angle | 45° |
Si trova sulla pagina di Maschio a spirale corto per fori profondi S-SP, il codice articolo è il seguente: SSMR018R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSMR018R.
Configura
Proprietà di base
Length under neck(mm)
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SSMQ010O |
SSMQ012N |
SSMQ012P |
SSMR020R |
SSMR022R |
SSMR024S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | P2 | 13 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e-1 | |
33.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.25 | 82 | P2 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
33.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.75 | 82 | P2 | 15 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e-1 | |
108.99 € | 1 | 6 giorni | M20 | 2.5 | 105 | P3 | 20 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e-1 | ||
139.06 € | 1 | 6 giorni | M22 | 2.5 | 115 | P3 | 20 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e-1 | ||
120.43 € | 1 | 6 giorni | M24 | 3 | 120 | P3 | 25 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e-1 |