Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPCS5.0KC
Codice componente
|
---|
CPCS5.0KC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank square width (K) (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | ℓ3 (mm) | Percentage of Thread Engagement 90% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.221(90%) | 4.307(80%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido | Tap Type | Utensile correlato alla filettatura |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A |
Si trova sulla pagina di Perno di controllo fori per taglio (tipo dritto) CPC-S, il codice articolo è il seguente: CPCS5.0KC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPCS5.0KC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank square width (K)(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
ℓ2(mm)
ℓ3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CPCS010OD |
CPCS010OE |
CPCS010OS |
CPCS5.0KD |
CPCS5.0KE |
CPCS5.0KS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank square width (K) (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | ℓ3 (mm) | Percentage of Thread Engagement 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.620(85%) | 8.782(75%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
37.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.701(80%) | 8.863(70%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
127.38 € | 1 | 6 giorni | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 5-piece set | 5-piece set | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
30.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.264(85%) | 4.350(75%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
30.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.307(80%) | 4.394(70%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
151.21 € | 1 | 6 giorni | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 5-piece set | 5-piece set | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 |