Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPCT012P
Codice componente
|
---|
CPCT012P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 110 | 27.4 | 12 | 9 | 12 | u | 10.106(100%) | 10.441(82%) | 7.7 | 19.7 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido | Tap Type | Utensile correlato alla filettatura |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A |
Si trova sulla pagina di Perno di controllo fori per taglio (tipo dritto) CPC-T, il codice articolo è il seguente: CPCT012P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPCT012P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
ℓ2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CPCT010O |
CPCT2.0E |
CPCT2.5F |
CPCT3.0G |
CPCT4.0I |
CPCT5.0K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 100 | 23.4 | 10 | 8 | 11 | u | 8.376(100%) | 8.676(82%) | 6.7 | 16.7 | |
16.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2 | 42 | 7 | 3 | 2.5 | 5 | t | 1.576(100%) | 1.679(74%) | 1 | 6 | |
17.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2.5 | 46 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | t | 2.013(100%) | 2.138(74%) | 1.5 | 6.5 | |
18.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 46 | 8.5 | 4 | 3.2 | 6 | t | 2.459(100%) | 2.599(74%) | 1.5 | 7 | |
20.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 52 | 11 | 5 | 4 | 7 | t | 3.242(100%) | 3.422(76%) | 2.3 | 8.3 | |
20.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 59.5 | 13 | 5.5 | 4.5 | 7 | t | 4.134(100%) | 4.334(77%) | 2.5 | 10 |