Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HFACTPR010N |
HFACTPR010O |
HFACTPR012N |
HFACTPR012O |
HFACTPR012P |
HFACTPR6.0M |
HFACTPR8.0N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.32 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 75 | 24 | 36 | 10 | k | ||
225.32 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 36 | 10 | k | ||
293.80 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.25 | 82 | 29 | 40 | 12 | k | ||
293.80 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 40 | 12 | k | ||
293.80 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 40 | 12 | k | ||
126.21 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | 19 | - | 6 | j | ||
163.50 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 32 | 8 | k |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
work material | Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro passante |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiAlN | Class | P3 |
Number of Grooves | 3 |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali