Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ETHMR5.0K5 |
ETHMR6.0M5 |
ETHMS8.0N5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
17.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | |
21.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 1.25 | 70 | P4 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Ghisa duttile (FCD) | Tap Type | Maschio manuale | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco |
Coating Y/N | N/A |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali