Maschio cilindrico per metalli non ferrosi N+RS / N-RS

Maschio cilindrico per metalli non ferrosi N+RS / N-RS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A roll tap suitable for threading non-ferrous materials (aluminum casting, aluminum die casting, brass etc.).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NRSM7010OP

Codice componente
NRSM7010OP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.00 €

12.72 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M10 Pitch, Number of Threading(mm) 1.5
Chamfer threads 4P Tool Material Type Acciaio rapido work material Rame (Cu) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Maschio cilindrico Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Overall Length (L)(mm) 75 Class G7 Thread Length(mm) 23
Shank diameter (Ds)(mm) 7 Shank square width (K)(mm) 5.5 Shank square part length(mm) 8
Shape e Number of protrusions 6 Surface Treatment Nitriding Treatment

Si trova sulla pagina di Maschio cilindrico per metalli non ferrosi N+RS / N-RS, il codice articolo è il seguente: NRSM7010OP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NRSM7010OP.

Supporto tecnico