Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C180-J645E-228-280
Sheet Type | Panno abrasivo | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Carburo di silicio |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 180 | Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 |
Application | (1) Curved surface or small area operation (2) Operation which requires stronger backing than paper (3) Finishing for furniture or other wood working | Base Materials | Cloth | Back Surface Color | Silver |
Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Si trova sulla pagina di Foglio di tela (J645E), il codice articolo è il seguente: C180-J645E-228-280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C180-J645E-228-280.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali