Tipo WWMN (lavorazione diametro esterno, superficie terminale)

Tipo WWMN (lavorazione diametro esterno, superficie terminale)
[Caratteristiche] T63H-WWMN tipo PortautensiliHSK-T (standard ICTM) Utensili di tornitura per macchine multitasking Lavorazione del diametro esterno e della faccia terminale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T63H-WWMNN-H08
T63H-WWMNN-L08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L1
(mm)

276.44 €

1 8 giorni 100

276.44 €

1 8 giorni 140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wrench LW-3 Coolant Pipe CL63-1 Sheet WWN-42
Shim Pin WP5X15 Clamp set WCS-8 Shim Nut WN-1

Supporto tecnico