Tipo SVLB (lavorazione diametro esterno, profilo)

Tipo SVLB (lavorazione diametro esterno, profilo)
[Caratteristiche] T63H-SVLB tipo PortautensiliHSK-T (standard ICTM) Utensili di tornitura per macchine multitasking Diametro esterno / profilatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T63H-SVLBL-DX16N
T63H-SVLBR-DX16N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

276.44 €

1 8 giorni

276.44 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wrench FT-15/LW-4 Selfishly Right-hand L1(mm) 65
F1(mm) 45 Coolant Pipe CL63-1 Sheet SVN-32N
Clamp Screw SB-40125TRN Shim Screw SS-4N

Supporto tecnico