Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T63H-KTNR-16 |
T63H-KTNR-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wrench | Compatible Tip | Sheet | Clamp set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.52 € | 1 | 8 giorni | FT-15 | 16ER Type | TN-32 | CPS-5S | ||
301.52 € | 1 | 8 giorni | LW-3 | 22ER Type | TN-43 | CPS-6S |
Loading...
Selfishly | Right-hand | L1(mm) | 67 | F1(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Coolant Pipe | CL63-1 | Sheet stop screw | SP3X8 |
Configura
Proprietà di base
Wrench
Compatible Tip
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali