Barra di barenatura / Supporto montato su trapano

Barra di barenatura / Supporto montato su trapano
[Caratteristiche] T63H-C tipo
PortautensiliHSK-T (ICTM Standard) Utensili di tornitura per macchine multitasking Un portapunte.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T63H-C20-75
T63H-C25-85
T63H-C32-90
T63H-C40-100
T63H-N08-70
T63H-N10-80
T63H-N12-90
T63H-N16-100
T63H-N20-120
T63H-N25-140
T63H-N32-160
T100H-C20-85
T100H-C25-90
T100H-C32-95
T100H-C40-105
T100H-N08-80
T100H-N10-90
T100H-N12-100
T100H-N16-110
T100H-N20-130
T100H-N25-150
T100H-N32-170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wrench φd
(mm)
φD1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
L1
(mm)
Note Coolant Pipe

252.85 €

1 8 giorni LW-55263501322HS10X1675For drill mountingCL63-1

252.85 €

1 8 giorni LW-65663581528HS12X1685For drill mountingCL63-1

252.85 €

1 8 giorni LW-65663621530HS12X1290For drill mountingCL63-1

269.58 €

1 8 giorni LW-86863721835HS16X12100For drill mountingCL63-1

289.36 €

1 8 giorni LW-4286345920HS8X1070For Boring Bar MountingCL63-1

289.36 €

1 8 giorni LW-4356355922HS8X1280For Boring Bar MountingCL63-1

289.36 €

1 8 giorni LW-4426365922HS8X1290For Boring Bar MountingCL63-1

299.25 €

1 8 giorni LW-54863751130HS10X16100For Boring Bar MountingCL63-1

309.89 €

1 8 giorni LW-55263951340HS10X16120For Boring Bar MountingCL63-1

329.67 €

1 8 giorni LW-656631151350HS12X16140For Boring Bar MountingCL63-1

341.07 €

1 8 giorni LW-656631351360HS12X12160For Boring Bar MountingCL63-1

489.39 €

1 8 giorni LW-652100501322HS10X1685For drill mountingCL100-1

489.39 €

1 8 giorni LW-862100581520HS16X1890For drill mountingCL100-1

489.39 €

1 8 giorni LW-872100621520HS16X1895For drill mountingCL100-1

515.99 €

1 8 giorni LW-882100721525HS16X20105For drill mountingCL100-1

515.99 €

1 8 giorni LW-42810045920HS8X1080For Boring Bar MountingCL100-1

515.99 €

1 8 giorni LW-43510055922HS8X1290For Boring Bar MountingCL100-1

515.99 €

1 8 giorni LW-44210065922HS8X12100For Boring Bar MountingCL100-1

525.13 €

1 8 giorni LW-548100751130HS10X16110For Boring Bar MountingCL100-1

534.25 €

1 8 giorni LW-552100951340HS10X16130For Boring Bar MountingCL100-1

560.87 €

1 8 giorni LW-6621001151350HS12X18150For Boring Bar MountingCL100-1

578.35 €

1 8 giorni LW-6721001351360HS12X20170For Boring Bar MountingCL100-1

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico