Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | α | θ | Remarks | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.10 € | 1 | 6 giorni | 34 | 12.7 | 5.6 | 7.5 | 1.6 | 0° | 55° | Sheet-Stopping Screw Displaying R...Right Side, L...Left Side: HH5X16 | 10 | ||
87.10 € | 1 | 6 giorni | 34 | 12.7 | 5.6 | 5.0 | 1.6 | 0° | 55° | Sheet-Stopping Screw Displaying R...Right Side, L...Left Side: HH5X16 | 10 | ||
14.15 € | 1 | 6 giorni | 12.55 | 1.5 | 6.0 | 4.4 | R0.8 | - | - | Sheet stop screw: SB-4085TR | 5.0 | ||
14.15 € | 1 | 6 giorni | 12.55 | 1.3 | 6.0 | 4.4 | R0.8 | - | - | Sheet stop screw: SB-4085TR | 3.4 | ||
14.15 € | 1 | 6 giorni | 12.55 | 1.5 | 6.0 | 4.4 | R0.8 | - | - | Sheet stop screw: SB-4085TR | 5.0 | ||
14.15 € | 1 | 6 giorni | 12.55 | 1.5 | 6.0 | 4.4 | R0.8 | - | - | Sheet stop screw: SB-4085TR | 5.0 | ||
14.15 € | 1 | 6 giorni | 8.63 | 0.95 | 5.0 | 3.4 | R1.6 | 3° | - | Sheet stop screw: SB-3080TR | 3.2 | ||
11.55 € | 1 | 6 giorni | 9.40 | 1.2 | 6.0 | 4.4 | R1.0 | - | - | Sheet stop screw: SB-4085TR | 3.5 | ||
18.88 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 2.0 | 7.2 | 3.2 | C1.0 | 7° | - | Sheet stop screw: SP3X8 | 3.2 | ||
16.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.0 | 1.9 | 7.0 | 3.2 | R0.4 | 11° | - | Sheet Screws: SP3X8 Sheet Screws: SP3X10 | 3.2 | |
18.88 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 1.9 | 7.0 | 3.2 | R0.8 | 11° | - | Sheet Screws: SP3X8 Sheet Screws: SP3X10 | 3.2 | ||
20.98 € | 1 | 6 giorni | 9.52 | 2.1 | 7.6 | 5.5 | R0.8 | - | - | Lock Pin: LP-6S Lock Pin~ LP-2S | 3.2 | ||
22.07 € | 1 | 6 giorni | 11.7 | 1.4 | 8.1 | 6.73 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-3K | 3.2 | ||
15.30 € | 1 | 6 giorni | 9.47 | 1.3 | 6.18 | 4.68 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-1 | 2.4 | ||
13.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 3.2 | ||
17.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R0.8 | 10° | - | Shim Pin indicating R...Right Twist, L...Left Side: LSP-2 | 3.2 | |
20.98 € | 1 | 6 giorni | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R0.8 | 10° | - | Shim Pin indicating R...Right Twist, L...Left Side: LSP-2 | 3.2 | ||
23.81 € | 1 | 6 giorni | 15.9 | 1.7 | 10.0 | 8.0 | R1.2 | - | - | Shim Pin: LSP-3 | 4.8 | ||
17.38 € | 1 | 6 giorni | 11.7 | 1.4 | 8.1 | 6.73 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-3K | 3.2 | ||
26.10 € | 1 | 6 giorni | 11.7 | 3.0 | 8.3 | 6.60 | R1.2 | - | - | Shim Pin: LSP-3K | 4.8 | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.47 | 1.3 | 6.18 | 4.68 | R0.4 | - | - | Shim Pin: LSP-1 | 2.4 | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 3.2 | |
15.75 € | 1 | 6 giorni | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R2.0 | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 3.2 | ||
16.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.65 | 3.1 | 8.5 | 6.28 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 4.8 | |
20.21 € | 1 | 6 giorni | 12.65 | 3.1 | 8.5 | 6.28 | R2.0 | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 4.8 | ||
17.09 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 6.3 | 6.3 | 4.7 | - | - | - | Shim Pin: LSP-1 | 3.2 | ||
19.61 € | 1 | 6 giorni | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 4.7 | - | - | - | Shim Pin: LSP-1 | 3.2 | ||
25.18 € | 1 | 6 giorni | 16.0 | 7.9 | 8.01 | 6.28 | - | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 3.2 | ||
15.30 € | 1 | 6 giorni | 9.47 | 1.3 | 6.25 | 4.75 | - | - | - | Shim Pin: LSP-1 | 3.2 | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | - | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 3.2 | |
15.30 € | 1 | 6 giorni | 9.47 | 1.3 | 6.18 | 4.68 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-1 | 3.2 | ||
15.30 € | 1 | 6 giorni | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 3.2 | ||
18.80 € | 1 | 6 giorni | 8.53 | 1.0 | 6.1 | 5.13 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-2K | 2.7 | ||
13.37 € | 1 | 6 giorni | 9.47 | 1.3 | 6.18 | 4.68 | R2.0 | - | - | Shim Pin: LSP-1 | 2.7 | ||
18.24 € | 1 | 6 giorni | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 3.2 | ||
18.24 € | 1 | 6 giorni | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R2.0 | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 3.2 | ||
15.30 € | 1 | 6 giorni | 9.47 | 1.3 | 6.18 | 4.68 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-1 | 2.4 | ||
15.30 € | 1 | 6 giorni | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R0.8 | - | - | Shim Pin: LSP-2 | 3.2 | ||
15.30 € | 1 | 6 giorni | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R0.8 | 10° | - | Shim Pin indicating R...Right Twist, L...Left Side: LSP-2 | 3.2 | ||
15.30 € | 1 | 6 giorni | 12.65 | 1.5 | 8.01 | 6.28 | R0.8 | 10° | - | Shim Pin indicating R...Right Twist, L...Left Side: LSP-2 | 3.2 | ||
18.46 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Sheet MFPN-45 | - | ||
20.98 € | 1 | 6 giorni | 10.7 | 1.85 | 7.0 | 3.3 | - | 20° | 45° | Sheet stop screw: SP3X8 | 3.2 | ||
20.98 € | 1 | 6 giorni | 10.53 | 1.5 | 6.4 | 3.4 | - | 25° | 15° | Sheet stop screw: SP3X8 | 3.2 | ||
20.98 € | 1 | 6 giorni | 10.53 | 1.5 | 6.4 | 3.4 | - | 25° | 45° | Sheet stop screw: SP3X8 | 3.2 | ||
21.63 € | 1 | 6 giorni | 10.3 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | - | 20° | 45° | Sheet stop screw: SP4X9 | 3.2 | ||
20.98 € | 1 | 6 giorni | 10.0 | 4.7 | 6.4 | 4.8 | - | 27゚ | 45゚ | Sheet stop screw: SP3X6 | 2.0 | ||
20.98 € | 1 | 6 giorni | 12.6 | 1.8 | 8.0 | 6.5 | R0.8 | 15゚ | - | Sheet stop screw: SPW-6045 | 3.2 | ||
20.98 € | 1 | 6 giorni | 11.3 | 1.85 | 7.0 | 3.3 | - | 11゚ | 15゚ | Sheet stop screw: SP3X8 | 3.2 | ||
20.98 € | 1 | 6 giorni | 9.8 | - | 6.4 | 3.4 | - | 25゜ | - | Sheet stop screw: SP3X8 | 3.2 | ||
22.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.52 | 2.1 | 7.4 | 6.5 | R0.8 | - | - | Lock pin: TS-3S | 3.2 | |
14.75 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 1.7 | 6.0 | 8.4 | 0.8 | 12゚ | - | Sheet stop screw: SB-2050TR | 3.2 | ||
41.89 € | 1 | 6 giorni | 9.52 | R0.8 | R1.6 | R1.2 | R1.6 | - | - | Sheet stop screw: HH3X12 | 9.52 | ||
15.19 € | 1 | 6 giorni | 9.52 | - | R0.4 | R0.8 | R1.2 | 8゚ | - | Sheet stop screw: BH3X12 | 3.2 | ||
16.76 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 2.4 | 6.2 | 3.3 | R1.2 | - | - | Sheet stop screw: M3X8 | 4.0 | ||
25.18 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 2.4 | 6.2 | 3.3 | R1.2 | 7゚ | - | Sheet stop screw: M3X8 | 4.0 | ||
20.35 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 2.4 | 6.2 | 3.3 | R1.2 | - | - | Sheet stop screw: M3X12 | 7.2 | ||
27.92 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 2.4 | 6.2 | 3.3 | R1.2 | 7゚ | - | Sheet stop screw: M3X12 | 7.2 | ||
23.81 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 2.4 | 6.2 | 3.3 | R1.2 | - | - | Sheet stop screw: BH3X12 | 8.8 | ||
23.81 € | 1 | 6 giorni | 15.8 | 3.4 | 8.0 | 4.4 | R1.5 | - | - | Sheet stop screw: M4X10 | 6 | ||
18.67 € | 1 | 6 giorni | 6.35 | R0.4 | R0.8 | R1.2 | - | 8゚ | - | Sheet stop screw: BH3X6 | 3.2 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
A(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
α
θ
Remarks
B(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali