Rombo per fresatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BDMT170402FR-KPD001
BDMT170402FR-KPD230
BDMT170404FR-KPD001
NDCW150302FRX-KPD001
NDCW150302FRX-KPD010
NDCW150302FRX-NE-KPD001
SDKN1203AUFN-KPD001
SEEN1203AFFN-KPD010
SEEN1203AFFN-NE-KPD001
TEEN1603PTFR-KPD001
TEEN1603PTFR-KPD010
TEEN1603PTFR-NE-KPD001
TEEN1603PTFR-NE-KPD230
TEKN2204PTFR-KPD001
TEKN2204PTFR-KPD010
TEKN2204PTFR-NE-KPD001
TEKN2204PTFR-NE-KPD230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape Application Available corners work material Selfishly Material Shape (initial letter of model number) φd A S W T X Z α β γ

148.40 €

1 8 giorni ---Metallo non ferroso-0.2mmKPD001B (Parallelogramma 82°)4.49.64.417.04.9--18°13°-

148.40 €

1 9 giorni ---Ghisa-0.2mmKPD230B (Parallelogramma 82°)4.49.64.417.04.9--18°13°-

148.40 €

1 9 giorni ---Metallo non ferroso-0.4mmKPD001B (Parallelogramma 82°)4.49.64.417.04.9--18°13°-

154.21 €

1 9 giorni ---Metallo non ferroso-0.2mmKPD001Altro4.49.5255.715.03.18--15°--

154.21 €

1 9 giorni ---Ghisa-0.2mmKPD010Altro4.49.5255.715.03.18--15°--

115.64 €

1 8 giorni ---Metallo non ferroso-0.2mmKPD001Altro4.49.5255.115.03.18--15°--

162.73 €

1 8 giorni S (Tipo rettangolare)Altro1Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioNessun lato-KPD001--12.73.6-3.180.51.215°23°45°

171.32 €

1 8 giorni S (Tipo rettangolare)Altro1Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioNessun lato-KPD010--12.73.5-3.180.51.420°25°45°

128.50 €

1 9 giorni S (Tipo rettangolare)Altro1Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioNessun lato-KPD001--12.73.0-3.180.51.420°25°45°

167.06 €

1 9 giorni ---Metallo non ferroso--KPD001T (Triangolo equilatero)-9.5254.7-3.180.61.420°22°30°

167.06 €

1 9 giorni ---Ghisa--KPD010T (Triangolo equilatero)-9.5254.7-3.180.61.420°22°30°

125.93 €

1 8 giorni ---Metallo non ferroso--KPD001T (Triangolo equilatero)-9.5254.1-3.180.61.420°22°30°

153.35 €

1 9 giorni ---Ghisa / Metallo non ferroso--KPD230T (Triangolo equilatero)-9.5254.1-3.180.61.420°22°30°

171.32 €

1 8 giorni ---Metallo non ferroso--KPD001T (Triangolo equilatero)-12.74.8-4.760.71.820°22°30°

171.32 €

1 9 giorni ---Ghisa--KPD010T (Triangolo equilatero)-12.74.8-4.760.71.820°22°30°

128.50 €

1 9 giorni ---Metallo non ferroso--KPD001T (Triangolo equilatero)-12.74.2-4.760.71.820°22°30°

111.38 €

1 9 giorni ---Ghisa / Metallo non ferroso--KPD230T (Triangolo equilatero)-12.74.2-4.760.71.820°22°30°

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico