Tipo PDHN (lavorazione diametro esterno, lavorazione frontale, profilatura)

Tipo PDHN (lavorazione diametro esterno, lavorazione frontale, profilatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno, flangia e profilatura; forma dell'inserto compatibile: D (55° con due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: negativo 0° (N); metodo di serraggio: pin lock (P).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PDHNL2020K-15
PDHNL2525M-15
PDHNR2020K-15
PDHNR2525M-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

108.45 €

1 9 giorni Lato sinistro20362220125

117.91 €

1 8 giorni Lato sinistro25322425150

108.45 €

1 9 giorni Lato destro20362220125

117.91 €

1 8 giorni Lato destro25322425150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (Profilo a rombo 55°) Application Diametro esterno / Faccia / Profilatura Clamp Shape Blocco a leva
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo L2(mm) 36 Sheet  LD-43※LD-43-20(LD-42)(※LD-42-20)
Wrench LW-3 Lever LL-4 Lock screw LS-3
Shim Pin LSP-2 Punch PC-2 Standard corner R (rε) 0.8

Supporto tecnico