Tipo PSKN (lavorazione frontale)

Tipo PSKN (lavorazione frontale)
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Flangia; forma dell'inserto compatibile: S (quadrato); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: negativo 0° (N); metodo di bloccaggio: pin lock (P).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSKNL2020K-12
PSKNL2525M-12
PSKNR2020K-12
PSKNR2525M-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

108.45 €

1 8 giorni Lato sinistro20251720125

117.91 €

1 9 giorni Lato sinistro25321925150

108.45 €

1 9 giorni Lato destro20251720125

117.91 €

1 9 giorni Lato destro25321925150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Tipo rettangolare) Application Faccia Clamp Shape Blocco a leva
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo L2(mm) 22.5 Sheet LS-42
Wrench LW-3 Lever LL-2N Lock screw LS-2N
Shim Pin LSP-2 Punch PC-2 Standard corner R (rε) 0.8

Supporto tecnico