Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSSNR2525M-12
Codice componente
|
---|
PSSNR2525M-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.28 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 25 | 25 | 32 | 23.4 | 25 | 150 | 29 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (Tipo rettangolare) | Application | Diametro esterno / Faccia / Smusso | Clamp Shape | Blocco a leva |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Si trova sulla pagina di Tipo PSSN (lavorazione diametro esterno, lavorazione frontale, smussatura), il codice articolo è il seguente: PSSNR2525M-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSSNR2525M-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Wrench
Lever
Lock screw
Shim Pin
Punch
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PSSNL1616H-09 |
PSSNL2020K-12 |
PSSNL2525M-12 |
PSSNR2020K-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 16 | 16 | 16 | 20 | 13.6 | 16 | 100 | 22 | LS-32 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | |
87.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 20 | 20 | 25 | 16.4 | 20 | 125 | 29 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | |
95.28 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | - | - | 25 | 32 | 23.4 | 25 | 150 | 29 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
87.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato destro | 20 | 20 | 20 | 25 | 16.4 | 20 | 125 | 29 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |