Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DVPNL2525M-16 |
DVPNR2020K-16 |
DVPNR2525M-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.30 € | 1 | 9 giorni | Lato sinistro | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
139.99 € | 1 | 9 giorni | Lato destro | 20 | 27 | 20 | 125 | ||
146.30 € | 1 | 8 giorni | Lato destro | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno / Faccia / Profilatura | Clamp Shape | Morsetto fermacavo |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | F2(mm) | 28 | L2(mm) | 40 |
Clamp | CP-5D | Screw | CS-5D | Spring | SP-5D |
Sheet | DV-33 | Sheet screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali