Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MVVNN2020K-16 |
MVVNN2525M-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.78 € | 1 | 9 giorni | 20 | 10 | 20 | 125 | ||
141.87 € | 1 | 9 giorni | 25 | 12.5 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Morsetto doppio |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Nessun lato | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | L2(mm) | 39 |
Sheet | MVN-32 | Wrench | FH-2.5/FH-2 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Clamp set | CPS-5R | Lock pin | TS-3S |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali