Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PVPNL2020K-16Q |
PVPNL2525M-16Q |
PVPNR2020K-16Q |
PVPNR2525M-16Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | Lock pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.64 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 125 | LP-2S | ||
135.00 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 25 | 25 | 32 | 28 | 25 | 150 | LP-6S | ||
105.76 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 125 | LP-2S | ||
110.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Lato destro | 25 | 25 | 25 | 32 | 28 | 25 | 150 | LP-6S |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno / Faccia / Profilatura | Clamp Shape | Blocco a perno |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | L2(mm) | 30 | Sheet | KVN-32 |
Wrench | LW-3 | Lock screw | LS-11 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Lock pin
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali