Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PVVNN2020K-16Q |
PVVNN2525M-16Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Lock pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.94 € | 1 | 10 giorni | 20 | 10 | 20 | 125 | 35 | LP-2S | ||
111.61 € | 1 | 6 giorni | 25 | 12.5 | 25 | 150 | 40 | LP-6S |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Blocco a perno |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Nessun lato | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | Sheet | KVN-32 |
Wrench | LW-3 | Lock screw | LS-15 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Lock pin
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali