Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CELNR2525M-13
Applicable Tip Shape | Altro | Application | Diametro esterno / Faccia | Clamp Shape | Con morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 32 | H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 |
L2(mm) | 32 | Sheet | SP-342 | Wrench | LW-4 |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-010 | Chip Breaker | CB-16 |
Sheet stop screw | M3X8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali