Tipo CSSN (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale / smussatura)

Tipo CSSN (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale / smussatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno, flangia e smusso; forma dell'inserto compatibile: S (quadrato); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: clamp-on (C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSSNL2525M-12

Codice componente
CSSNL2525M-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

129.47 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Tipo rettangolare) Application Diametro esterno / Faccia / Smusso Clamp Shape Con morsetto
Selfishly Lato sinistro Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo B(mm) 25
F1(mm) 32 F2(mm) 23 H1=h(mm) 25
L1(mm) 150 L2(mm) 26 Sheet SP-141(SP-143)
Wrench LW-4 Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-020
Chip Breaker CB-11 Sheet stop screw M3X8(M3X12)

Si trova sulla pagina di Tipo CSSN (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale / smussatura), il codice articolo è il seguente: CSSNL2525M-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSSNL2525M-12.

Supporto tecnico