Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSDNN2020K-12 |
CSDNN2525M-12 |
CSDNN3225P-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.91 € | 1 | 8 giorni | 20 | 10 | 20 | 125 | ||
129.47 € | 1 | 9 giorni | 25 | 12.5 | 25 | 150 | ||
137.89 € | 1 | 9 giorni | 25 | 12.5 | 32 | 170 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (Tipo rettangolare) | Application | Diametro esterno / Smusso | Clamp Shape | Con morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Nessun lato | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | L2(mm) | 32 |
Sheet | SP-141(SP-143) | Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Clamp set | CE-040 | Sheet stop screw | M3X8(M3X12) |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali