Tipo CRSN-A (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale)

Tipo CRSN-A (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e flangia; forma dell'inserto compatibile: R (tondo); angolo di spoglia compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: clamp-on (C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRSNL2525M-09A
CRSNL2525M-12A
CRSNL3225P-09A
CRSNL3225P-12A
CRSNR2525M-09A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Selfishly H1=h
(mm)
L1
(mm)
Sheet Sheet stop screw

154.36 €

1 9 giorni Diametro esterno / ProfilaturaLato sinistro25150SP-829HH3X12

154.36 €

1 9 giorni Diametro esterno / ProfilaturaLato sinistro25150-BH3X12

165.38 €

1 9 giorni Diametro esterno / ProfilaturaLato sinistro32170SP-829HH3X12

165.38 €

1 9 giorni Diametro esterno / ProfilaturaLato sinistro32170-BH3X12

154.36 €

1 9 giorni Diametro esterno / FacciaLato destro25150SP-829HH3X12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape R (Tipo circolare) Clamp Shape Con morsetto Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo
B(mm) 25 F1(mm) 32 L2(mm) 26
Clamp set CE-030A

Supporto tecnico