Tipo CSDN-A (lavorazione diametro esterno / smussatura)

Tipo CSDN-A (lavorazione diametro esterno / smussatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e smussatura; forma dell'inserto compatibile: S (quadrato); angolo di spoglia compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: clamp-on (C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSDNN2525M-09A
CSDNN2525M-12A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sheet Sheet stop screw

120.58 €

1 6 giorni SP-129HH3X12

120.58 €

1 6 giorni SP-148(SP-143)BH3X12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Tipo rettangolare) Application Diametro esterno / Smusso Clamp Shape Con morsetto
Selfishly Nessun lato Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo B(mm) 25
F1(mm) 12.5 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 32 Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-040

Supporto tecnico