Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CTJNL2525M-11A |
CTJNR2525M-11A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
154.36 € | 1 | 9 giorni | Lato sinistro | ||
154.36 € | 1 | 9 giorni | Lato destro |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Con morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | B(mm) | 25 | F1(mm) | 32 |
H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 | L2(mm) | 22 |
Sheet | SP-219 | Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Clamp set | CE-030A | Sheet stop screw | HH3X12 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali