Tipo ACLC-FF (senza sfalsamento) (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale)

Tipo ACLC-FF (senza sfalsamento) (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e flangia; forma dell'inserto compatibile: C (80° a due bulloni); angolo di spoglia compatibile: positivo 7; metodo di serraggio: non standard ISO.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ACLCL1010JX-06FF
ACLCL1010JX-09FF
ACLCL1212JX-09FF
ACLCL1616JX-09FF
ACLCR1010JX-06FF
ACLCR1010JX-09FF
ACLCR1212JX-09FF
ACLCR1616JX-09FF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)
Lock screw Anchor Pin

115.81 €

1 9 giorni Lato sinistro101010--HSB4X8LLPF-11

115.81 €

1 9 giorni Lato sinistro101010216HSB4X8LLPF-13

124.63 €

1 9 giorni Lato sinistro121212--HSB4X8LLPF-13

123.17 €

1 9 giorni Lato sinistro161616--HSB4X8LLPF-17

115.81 €

1 9 giorni Lato destro101010--HSB4X8RLPF-11

115.81 €

1 9 giorni Lato destro101010216HSB4X8RLPF-13

114.75 €

1 9 giorni Lato destro121212--HSB4X8RLPF-13

123.17 €

1 9 giorni Lato destro161616--HSB4X8RLPF-17

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno / Faccia Clamp Shape Morsetto superficie posteriore
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv S(mm) 0 L1(mm) 120
Wrench FH-2 Standard corner R (rε) 0.2

Supporto tecnico