Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SDJCR1620JX-11-F15
Codice componente
|
---|
SDJCR1620JX-11-F15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | S (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.44 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 28 | 8 | 16 | 15 | 120 | 12.6 | FT-15 | SB-4085TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Si trova sulla pagina di Tipo SDJC (diametro esterno / profilatura), supporto, il codice articolo è il seguente: SDJCR1620JX-11-F15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDJCR1620JX-11-F15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
S(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Wrench
Clamp screw
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SDJCL1212H-11 |
SDJCL1616H-11 |
SDJCL2020K-11 |
SDJCL2525M-11 |
SDJCR2020K-11 |
SDJCR2525M-11 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | S (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Clamp screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 12 | 16 | - | 12 | - | 100 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | |
79.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 16 | 20 | - | 16 | - | 100 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | |
89.85 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 25 | - | 20 | - | 125 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | ||
120.03 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 32 | - | 25 | - | 150 | 23 | FT-15 | SB-4085TR | ||
92.67 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 25 | - | 20 | - | 125 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | ||
120.03 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 32 | - | 25 | - | 150 | 23 | FT-15 | SB-4085TR |