Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SVPBL1616JX-11
Codice componente
|
---|
SVPBL1616JX-11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | Sheet | Wrench | Standard corner R (rε) | Sheet stop screw | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.80 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 16 | 16 | 16 | 20.5 | 16 | 120 | - | FT-8/- | 0.4 | - | SB-2570TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno / Faccia / Profilatura | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv |
Si trova sulla pagina di Tipo SVPB (lavorazione diametro esterno, superficie frontale, profilo, gola di scarico), il codice articolo è il seguente: SVPBL1616JX-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SVPBL1616JX-11.
Configura
Proprietà di base
Sheet
Sheet stop screw
Tipo
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Wrench
Standard corner R (rε)
Clamp screw
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SVPBL1010JX-11 |
SVPBL1212JX-11 |
SVPBL2020K-11 |
SVPBL2020K-16N |
SVPBL2525M-11 |
SVPBR1010JX-11 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | Sheet | Wrench | Standard corner R (rε) | Sheet stop screw | Clamp screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato sinistro | 10 | 10 | 10 | 14.5 | 10 | 120 | - | FT-8/- | 0.4 | - | SB-2570TR | |
90.94 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 12 | 12 | 12 | 16.5 | 12 | 120 | - | FT-8/- | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
101.38 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | - | FT-8/- | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
101.38 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | SVN-32N | FT-15/LW-4 | 0.8 | SS-4N | SB-40125TRN | ||
112.71 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 | - | FT-8/- | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
85.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Lato destro | 10 | 10 | 10 | 14.5 | 10 | 120 | - | FT-8/- | 0.4 | - | SB-2570TR |