Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SVVBN2525M-11
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Nessun lato | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 12.5 | H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 |
Wrench | FT-8 | Standard corner R (rε) | 0.4 | Clamp screw | SB-2570TR |
Si trova sulla pagina di Tipo SVVB (lavorazione diametro esterno, profilo), il codice articolo è il seguente: SVVBN2525M-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SVVBN2525M-11.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali