Tipo S...SDLC (lavorazione diametro esterno, copiatura)

Tipo S...SDLC (lavorazione diametro esterno, copiatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e profilatura; forma dell'inserto compatibile: D (55° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S12F-SDLCL07
S14H-SDLCL07
S15F-SDLCL07
S16F-SDLCL07
S19G-SDLCL07
S19G-SDLCL11
S19K-SDLCL07
S19K-SDLCL11
S20G-SDLCL07
S20G-SDLCL11
S20K-SDLCL07
S20K-SDLCL11
S22K-SDLCL11
S25K-SDLCL11
S25.0H-SDLCL11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(mm)
φD1
(mm)
F1
(mm)
H1=H2
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
Wrench Clamp screw

198.42 €

1 9 giorni 1213.46113.880FT-8SB-2560TR

208.71 €

1 9 giorni 1413.46133.8100FT-8SB-2560TR

208.71 €

1 9 giorni 15.87515.46153.885FT-8SB-2560TR

208.71 €

1 9 giorni 1615.46153.885FT-8SB-2560TR

224.14 €

1 9 giorni 19.0518.46173.890FT-8SB-2560TR

224.14 €

1 9 giorni 19.0518.410175.890FT-15SB-4085TR

224.14 €

1 9 giorni 19.0518.46173.8120FT-8SB-2560TR

224.14 €

1 8 giorni 19.0518.410175.8120FT-15SB-4085TR

224.14 €

1 9 giorni 2019.46183.890FT-8SB-2560TR

224.14 €

1 9 giorni 2019.410185.890FT-15SB-4085TR

224.14 €

1 8 giorni 2019.46183.8120FT-8SB-2560TR

224.14 €

1 9 giorni 2019.410185.8120FT-15SB-4085TR

238.08 €

1 9 giorni 2221.410205.8120FT-15SB-4085TR

260.86 €

1 7 giorni 25.424.810235.8120FT-15SB-4085TR

260.86 €

1 9 giorni 2524.410235.8100FT-15SB-4085TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (Profilo a rombo 55°) Application Diametro esterno / Profilatura Clamp Shape Attacco a vite
Selfishly Lato sinistro Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Standard corner R (rε) 0.4

Supporto tecnico