EZB-NB (trattamento di diametri interni)

EZB-NB (trattamento di diametri interni)
  • In Offerta
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante; forma dell'inserto compatibile: non standard ISO; metodo di serraggio: non standard ISO.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EZBR025020-005NB-PR1225
EZBR030025-005NB-PR1225
EZBR040035-005NB-PR1225
EZBR045040-005NB-PR1225
EZBR055050-005NB-PR1225
EZBR075070-005NB-PR1225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Conforming sleeve

19.28 €

1 9 giorni 2.53221.820.940.1684.8EZH020…

15.94 €

8.77 €

1 Stesso giorno

Stock

3352.52.31.190.1610.54.8EZH025…

17.42 €

9.41 €

1 Stesso giorno

Stock

4423.53.31.690.25156.7EZH035…

22.42 €

1 6 giorni 4.54943.81.940.28209.7EZH040…

25.37 €

1 8 giorni 5.558.254.82.440.33259.7EZH050…

34.00 €

1 8 giorni 7.574.276.83.440.453511.7EZH070…

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro rε(mm) 0.05 ±0.015 Material PR1225

Supporto tecnico