• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tipo S...SVN-N (senza finecorsa laterale, standard)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S12F-SVNR12N
S14G-SVNR12N
S19H-SVNR12N
S19N-SVNR12N
S20H-SVNR12N
S25H-SVNR12N
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Full length L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
F1
(mm)
L2
(mm)
Screw Wrench Set Screw Clamp screw Compatible Tip

125.71 €

4 giorni 80111220423-FT-10SP3×4SB-3080TRVNBR.... - ..VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR.... - ..

132.11 €

6 giorni 90131420423-FT-10SP3×4SB-3080TRVNBR.... - ..VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR.... - ..

153.06 €

6 giorni 1001719.0524624-FT-10SP3×4SB-3080TRVNBR.... - ..VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR.... - ..

167.61 €

6 giorni 1601719.0524624-FT-10SP3×4SB-3080TRVNBR.... - ..VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR.... - ..

153.06 €

4 giorni 100182024624-FT-10SP3×4SB-3080TRVNBR.... - ..VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR.... - ..

166.45 €

6 giorni 1002325.430624-FT-10SP3×4SB-3080TRVNBR.... - ..VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR.... - ..

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Right-hand

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico