Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S12F-SVNR12XN |
S14G-SVNR12XN |
S19H-SVNR12XN |
S19N-SVNR12XN |
S20H-SVNR12XN |
S25H-SVNR12XN |
S25Q-SVNR12XN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Full length L1 | H (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.93 € | 1 | 6 giorni | 80 | 11 | 12 | 20 | 23 | ||
183.74 € | 1 | 6 giorni | 90 | 13 | 14 | 20 | 23 | ||
176.56 € | 1 | 6 giorni | 100 | 17 | 19.05 | 24 | 24 | ||
232.94 € | 1 | 6 giorni | 160 | 17 | 19.05 | 24 | 24 | ||
213.11 € | 1 | 6 giorni | 100 | 18 | 20 | 24 | 24 | ||
231.49 € | 1 | 6 giorni | 100 | 23 | 25.4 | 30 | 24 | ||
253.51 € | 1 | 6 giorni | 180 | 23 | 25.4 | 30 | 24 |
Loading...
Selfishly | Lato destro | Wrench | FT-10 | Set Screw | SP3×4 |
---|---|---|---|---|---|
Clamp screw | SB-3080TR | Compatible Tip | VNBXR... |
Configura
Proprietà di base
Full length L1
H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali