Tipo S...SVN-SXN (gambo rotondo, diametro uguale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S19H-SVNR12SXN
S20H-SVNR12SXN
S22K-SVNR12SXN
S25.0G-SVNR12SXN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Full length L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)

225.60 €

1 9 giorni 1001719.0518.5

225.60 €

1 9 giorni 100182019.5

235.89 €

1 9 giorni 125202221.5

245.43 €

1 9 giorni 90232524.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro L2(mm) 23 Wrench FT-10
Set Screw SP3×4 Clamp screw SB-3080TR Compatible Tip VNBXR...

Supporto tecnico