Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368.99 € | 1 | 9 giorni | 14 | Lato sinistro | 160 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 20 | 19 | FT-8 | SB-2560TR | ||
368.99 € | 1 | 8 giorni | 14 | Lato destro | 160 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 20 | 19 | FT-8 | SB-2560TR | ||
363.76 € | 1 | 6 giorni | 14 | Lato destro | 105 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 20 | 19 | FT-8 | SB-2560TR | ||
415.26 € | 1 | 8 giorni | 16 | Lato sinistro | 180 | 12 | 11 | 9.7 | 3.3 | 23 | 22 | FT-8 | SB-2560TR | ||
588.61 € | 1 | 8 giorni | 20 | Lato sinistro | 220 | 16 | 15 | 11.7 | 3.3 | 28 | 26 | FT-8 | SB-2560TR | ||
588.61 € | 1 | 9 giorni | 23 | Lato sinistro | 220 | 16 | 15 | 14.5 | 6.1 | 28 | 27 | FT-15 | SB-2560TR | ||
588.61 € | 1 | 9 giorni | 20 | Lato destro | 220 | 16 | 15 | 11.7 | 3.3 | 28 | 26 | FT-8 | SB-2560TR | ||
905.88 € | 1 | 9 giorni | 27 | Lato sinistro | 250 | 20 | 19 | 16.5 | 6.1 | 32 | 31 | FT-15 | SB-4065TR | ||
905.88 € | 1 | 9 giorni | 27 | Lato destro | 250 | 20 | 19 | 16.5 | 6.1 | 32 | 31 | FT-15 | SB-4065TR | ||
1,279.71 € | 1 | 9 giorni | 32 | Lato sinistro | 300 | 25 | 24 | 19 | 6.1 | 38 | 37 | FT-15 | SB-4065TR | ||
1,216.56 € | 1 | 9 giorni | 32 | Lato destro | 200 | 25 | 24 | 19 | 6.1 | 38 | 37 | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Profilatura diametro interno | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 7° | Protrusion length (L/D) | ~7 | Lubrication Hole Y/N | Disponibile |
L3(mm) | - | θ | 5° | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali