Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S10L-SDQCL07-13A |
S12M-SDQCL07-16A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.50 € | 1 | 9 giorni | 13 | 140 | 10 | 9 | 7.5 | 2.1 | 19 | 21 | 10° | ||
87.13 € | 1 | 9 giorni | 16 | 150 | 12 | 11 | 9.25 | 2.6 | 22 | 25 | 8° |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Profilatura diametro interno | Selfishly | Lato sinistro |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Attacco a vite | Protrusion length (L/D) | Up to 4 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
L3(mm) | - | Wrench | FT-8 | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Clamp screw | SB-2560TR |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali