Barra di qualità eccellente A-SDZC-AE (alesatura)

Barra di qualità eccellente A-SDZC-AE (alesatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, imbutitura; forma dell'inserto compatibile: D (55° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A16Q-SDZCL11-23AE
A16Q-SDZCR11-23AE
A25S-SDZCR11-32AE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L4
(mm)

130.64 €

1 9 giorni 23Lato sinistro180161514.522

130.64 €

1 9 giorni 23Lato destro180161514.522

156.88 €

1 9 giorni 32Lato destro25025241926

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (Profilo a rombo 55°) Application Trazione Clamp Shape Attacco a vite
Clearance angle Protrusion length (L/D) ~5.5 Lubrication Hole Y/N Disponibile
S(mm) 6.1 L2(mm) 15 L5(mm) 15
θ Wrench FT-15 Standard corner R (rε) 0.4
Clamp screw SB-4065TR

Supporto tecnico