Barra in acciaio S-STLC-A (lavorazione di diametri interni, superficie terminale interna)

Barra in acciaio S-STLC-A (lavorazione di diametri interni, superficie terminale interna)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, flangia, foro cieco; forma dell'inserto compatibile: T (triangolo); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S08X-STLCR09-10A
S10L-STLCR09-12A
S12M-STLCL11-14A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Clamp screw

95.09 €

1 9 giorni 10Lato destro1208750.916221612°FT-7SB-2250TR

100.76 €

1 9 giorni 12Lato destro1401096.20.920262012°FT-7SB-2250TR

100.76 €

1 9 giorni 14Lato sinistro15012117.20.7243025FT-8SB-2560TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro interno Clamp Shape Attacco a vite
Protrusion length (L/D) Up to 4 Lubrication Hole Y/N N/A Standard corner R (rε) 0.4

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico