Barra in acciaio S-STLB (P)-A (lavorazione di diametri interni, superfici interne) (Codici componente)

Barra in acciaio S-STLB (P)-A (lavorazione di diametri interni, superfici interne)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, flangia, foro cieco; forma dell'inserto compatibile: T (triangolo); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 5° (B), positivo 11° (P); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S06H-STLBL06-08A
S06H-STLBR06-08A
S08X-STLPL09-10A
S10L-STLPL09-12A
S10L-STLPL11-12A
S10L-STLPR09-12A
S10L-STLPR11-12A
S12M-STLPL11-14A
S12M-STLPR11-14A
S16Q-STLPL11-18A
S16Q-STLPR11-18A
S20R-STLPL11-22A
S20R-STLPR11-22A
S25S-STLPL16-27A
S25S-STLPR16-27A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Selfishly Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Standard corner R (rε) Clamp screw

150.50 €

1 8 giorni 8Lato sinistro100653.80.512-1212°FT-60.2SB-2035TR

124.70 €

1 8 giorni 8Lato destro100653.80.512-1212°FT-60.2SB-2035TR

127.51 €

1 8 giorni 10Lato sinistro1208750.516221610°FT-80.4SB-2035TR

114.13 €

1 8 giorni 12Lato sinistro1401096.20.9202520FT-80.4SB-2035TR

94.56 €

1 8 giorni 12Lato sinistro14010960.720262010°FT-100.4SB-3060TR

94.56 €

1 8 giorni 12Lato destro1401096.20.9202520FT-80.4SB-2035TR

94.56 €

1 6 giorni 12Lato destro14010960.720262010°FT-100.4SB-3060TR

114.13 €

1 8 giorni 14Lato sinistro15012117.20.8243024FT-100.4SB-3060TR

114.13 €

1 6 giorni 14Lato destro15012117.20.8243024FT-100.4SB-3060TR

107.34 €

1 8 giorni 18Lato sinistro18016159.20.73036303.5°FT-100.4SB-3060TR

129.56 €

1 6 giorni 18Lato destro18016159.20.73036303.5°FT-100.4SB-3060TR

141.31 €

1 8 giorni 22Lato sinistro200201911.20.7364637FT-100.4SB-3060TR

117.08 €

1 6 giorni 22Lato destro200201911.20.7364637FT-100.4SB-3060TR

160.42 €

1 8 giorni 27Lato sinistro250252413.70.7465546FT-150.4SB-4065TR

132.91 €

1 6 giorni 27Lato destro150252413.70.7465546FT-150.4SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro interno Clamp Shape Attacco a vite
Clearance angle 11° Protrusion length (L/D) Up to 4 Lubrication Hole Y/N N/A

Supporto tecnico