Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S16R-STWPL11-20E |
S20X-STWPL16-25E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.50 € | 1 | 8 giorni | 20 | 200 | 16 | 15 | 10 | 2.0 | 35 | 5.5 | FT-10 | 0.1 | SB-3TR | ||
177.13 € | 1 | 9 giorni | 25 | 220 | 20 | 19 | 14 | 4.0 | 40 | 7.7 | FT-15 | 0.8 | SB-4TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Profilatura diametro interno | Selfishly | Lato sinistro |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Attacco a vite | Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
θ | 0° |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali