Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C08X-STXPR08-09
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Minimum Machining Diameter φA | 9 | Application | Diametro interno |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Clamp Shape | Attacco a vite | Full length L1 | 143 |
Shank diameter φD | 8 | Protrusion length (L/D) | ~7 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
H(mm) | 7 | F(mm) | 4.6 | S(mm) | 0.5 |
L2(mm) | 14 | L3(mm) | 0.6 | θ | 10° |
Wrench | FT-6 | Standard corner R (rε) | 0.03 | Clamp screw | SB-1TR |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali